Montagem horizontal
A imagem a seguir mostra os espaçamentos mínimos da unidade:


A tabela a seguir mostra o tamanho dos espaçamentos mínimos:
Espaço livre | Função | Tamanho |
---|---|---|
A: tampa da unidade | Espaço para elementos de indicação, diagnóstico e ativação, por exemplo, unidade de serviço | ≥ 260 mm |
B: lateral direita | Espaço para cabos de conexão, conectores, elementos de montagem e de ativação, por ex., chave de manutenção | consultar os desenhos dimensionais no Manual do produto > capítulo Dados técnicos
|
C: dianteira | Espaço para o cabo de conexão e o conector | consultar os desenhos dimensionais no Manual do produto > capítulo Dados técnicos |
D: debaixo das aletas de refrigeração | Espaço para uma convecção térmica ideal As aletas de refrigeração não podem estar em um espaço oco e fechado. | ≥ 15 mm |
E: lateral esquerda | Espaço para uma convecção térmica ideal | ≥ 30 mm |
F: traseira | Espaço para uma convecção térmica ideal | ≥ 30 mm |