Blindverschluss-Schrauben

Ziehen Sie die von SEW-EURODRIVE mitgelieferten Blindverschluss-Schrauben mit einem Anziehdrehmoment von 2.5 Nm an.

Das folgende Bild zeigt beispielhaft die Blindverschluss-Schrauben des Geräts: