Section de câble 10 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 18121985 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 18118208 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, femelle (ABB8/AKB8) | ||||
CE / UL : 18123589 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, femelle (ADB2) | ||||
CE / UL : 18182151 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 10 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| M40, femelle( SBB10) | ||||