Section de câble 6 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 18110452 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Extrémité libre, cosses à œillet M5 | ||||
CE / UL : 18110479 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Extrémité libre, cosses à œillet M6 | ||||
CE / UL : 18110436 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, femelle (ABB8) | ||||
CE / UL : 18123570 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, femelle (ADB2) | ||||
CE / UL : 18123562 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10 B, femelle (ADB2) | ||||
CE / UL : 18110533 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| M40, femelle( SBB6) | ||||
Câbles prolongateurs | CE / UL : 18164226 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 / AC 500 V | ||
Han® 10 B |
| Han® 10 B | ||||