Section de câble 4 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 18120644 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Extrémité libre, cosses à œillet M5 | ||||
CE / UL : 18120741 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Extrémité libre, cosses à œillet M6 | ||||
CE / UL : 18120652 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Han® 10, femelle (ABB8) | ||||
CE / UL : 18122051 | Nexans PSL18YC11Y-J | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| M40, femelle( SB14) | ||||
CE / UL : 18146252 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| IS2, femelle | ||||
CE / UL : 18146228 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| IS2, femelle | ||||