Liste des options de sécurité
Dans l'appareil, la sous-fonction de sécurité STO est toujours disponible et peut être étendue avec l'une des trois options de sécurité suivantes et avec jusqu'à deux modules de freinage de sécurité SBM.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSB31A (/SBA)
- 4 entrées digitales de sécurité à un canal ou 2 entrées digitales de sécurité à deux canaux
- 2 sorties digitales de sécurité à deux canaux
- Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSB31A (/SBA). Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSS..A (/SSA)
- 4 entrées digitales de sécurité à un canal ou 2 entrées digitales de sécurité à deux canaux
- 2 sorties digitales de sécurité à deux canaux
- En option deuxième logement carte codeur (aucune utilisation pour la sécurité fonctionnelle)
- Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSS..A (/SSA). En cas d'utilisation d'un codeur moteur de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI et SDI sont disponibles pour la surveillance du mouvement et le diagnostic du frein SBT. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité.
- Option de sécurité MOVISAFE® CSA31A (/SAA)
- 4 entrées de sécurité à un canal ou 2 entrées de sécurité à deux canaux
- 2 sorties de sécurité à deux canaux
- Deuxième logement carte codeur (pour une utilisation pour la sécurité fonctionnelle)
- Les sous-fonctions de sécurité SBC, STO et SS1-t sont disponibles pour l'option de sécurité MOVISAFE® CSA31A (/SAA). En cas d'utilisation d'un système codeur de sécurité, les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI, SCA et SLP ainsi que le diagnostic des freins SBT sont disponibles pour la surveillance des mouvements et des positions. Ces fonctions peuvent être pilotées via la communication de sécurité et les entrées digitales de sécurité. En outre, il est possible de raccorder jusqu'à deux codeurs externes qui seront traités par le variateur et l'option de sécurité en plus du codeur moteur.
Pour la communication de sécurité, les protocoles de sécurité PROFIsafe et CIP Safety™ sont disponibles.
Les éléments de sécurité de l'appareil décrits ci-après ont été développés et testés selon les exigences de sécurité suivantes.
- Sous-fonction de sécurité STO, option de sécurité MOVISAFE® CS..A
- SIL 3 selon EN 61800-5-2, EN 61508
- Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1
- Module de freinage de sécurité SBM
- PL d selon EN ISO 13849-1
Pour cela, le produit a fait l'objet d'une certification auprès du TÜV Rheinland. Une copie du certificat TÜV peut être demandée auprès de SEW-EURODRIVE.