Section de câble 2.5 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28135326 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS1, femelle | ||||
CE / UL : 28135318 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS1, femelle | ||||
CE / UL : 28135296 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle | ||||
CE / UL : 28135288 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle | ||||
CE / UL : 28135261 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN® 10E, femelle (ASB4) | ||||
CE / UL : 28170628 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN®, 10E, femelle (ABB8) | ||||
CE / UL : 28135342 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre, cosses à œillet M4 | ||||
CE / UL : 28135334 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre, cosses à œillet M5 | ||||
CE / UL : 28135350 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre, embouts | ||||
CE / UL : 28128443 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle (SH1/KH1) | ||||
CE / UL : 28170814 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle( SB11) | ||||
CE / UL : 28170652 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN® Q8/0, femelle | ||||
Câbles prolongateurs | CE / UL : 28128478 | LEONI LEHC® 005275 | variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | ||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, bague de détrompage : brun, femelle | ||||