Section de câble 1.5 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28125967 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS1, femelle | ||||
CE / UL : 28125959 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS1, femelle | ||||
CE / UL : 28125940 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle | ||||
CE / UL : 28125932 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle | ||||
CE / UL : 28125975 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN® 10E, female (ASB4) | ||||
CE / UL : 28170601 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN®, 10E, femelle (ABB8) | ||||
CE / UL : 28125991 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre, cosses à œillet M4, embouts | ||||
CE / UL : 28125983 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre, cosses à œillet M5, embouts | ||||
CE / UL : 28126009 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre, embouts | ||||
CE / UL : 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle (SH1/KH1) | ||||
CE / UL : 28170806 | Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0) C | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle( SB11) | ||||
Câbles prolongateurs | CE / UL : 28128710 | LEONI LEHC® 005272 | variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | ||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, bague de détrompage : brun, femelle | ||||
