Câble de raccordement
Informations complémentaires
Section de câble 1.5 mm2
Section de câble 2.5 mm2
Section de câble 4 mm2
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
Langue
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
Accueil
Installation électrique
Affectation des broches des connecteurs
Raccordements généraux
X2041, X2041_1, X2041_2 : sortie variateur pour raccordement de moteurs sans MOVILINK® DDI
Câble de raccordement