Section de câble 4 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28170687 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle | ||||
CE / UL : 28170679 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| IS2, femelle | ||||
CE / UL : 28170636 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN®, 10E, femelle (ABB8) | ||||
CE / UL : 28170644 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN®, 10E, femelle (ALA4) | ||||
CE / UL : 28170695 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| Extrémité libre (raccordement de la boîte à bornes M5) | ||||
CE / UL : 28170709 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle (SH1/KH1) | ||||
CE / UL : 28170822 | Helukabel Li9YC11Y-HF 4G1.5 + (3 × 1.0)C | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle( SB11) | ||||
CE / UL : 28170660 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| HAN® 6B, femelle | ||||
Câbles prolongateurs | CE / UL : 28170717 | LEONI LEHC® 005276 | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | ||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, bague de détrompage : brun, femelle | ||||