Conditions pour le montage
S'assurer que les points suivants sont respectés.
- Les indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent aux caractéristiques du réseau.
- L'appareil n'a subi aucun dommage durant le transport ou la période de stockage.
- La température ambiante correspond aux indications de la notice d'exploitation et de la plaque signalétique.
- L'appareil ne doit pas être monté en présence des conditions environnantes suivantes.
- Atmosphères explosibles
- Huiles
- Acides
- Gaz
- Vapeurs
- Rayonnements
- En cas d'exécution spéciale : l'exécution de l'appareil doit être adaptée aux conditions environnantes réelles.
- L'installation est réalisée par du personnel qualifié formé.
- Les caractéristiques techniques et les conditions admissibles sur le site d'utilisation sont respectées.
- Les espacements minimaux ainsi que les découpes nécessaires en cas d'utilisation d'une platine de montage sont respectés. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Dégagement minimal.
- L'appareil ne doit être fixé qu'avec les dispositifs de fixation prévus à cet effet.
- Les éléments de fixation et de sécurité ont été choisis et dimensionnés selon les normes en vigueur et en fonction des caractéristiques techniques des appareils et des spécificités locales.
- Les cotes de perçage sont calculées en fonction du mode de fixation choisi. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation mécanique".
- Les éléments de fixation et de sécurité sont adaptés aux perçages, trous taraudés et évidements existants.
- Tous les éléments de signalisation et d'actionnement sont visibles et accessibles après le montage.
- L'appareil est positionné de sorte à exclure toute collision avec d'autres composants ou éléments de structure sur la ligne.
- Fixer l'appareil de sorte à ce qu'il ne soit soumis à aucun(e) choc ou vibration supérieur(e) aux conditions mécaniques indiquées dans les caractéristiques techniques.