Couples de serrage
Les couples de serrage sont fonction du type de liaison par vis. SEW-EURODRIVE recommande les couples de serrage standards suivants pour les liaisons par vis, dans la mesure où aucun autre couple de serrage n'est indiqué.
Taille du filetage | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
Couple de serrage en Nm | 0.6 – 0.8 | 1.4 – 1.6 | 3.1 – 3.5 | 3.1 – 3.5 | 11 – 12 |
Informations complémentaires