Mot de commande
REMARQUE

Pour le comportement de l'entraînement à l'arrêt, tenir compte, lors du paramétrage, des indications de la section "Fonctions d'arrêt" sous [Fonctions] > [Fonctions de surveillance] > [Fonctions de contrôle].
Bit | Fonction | DP | Description |
|---|---|---|---|
0 | Marche/Arrêt d'urgence | SP 1.0 |
|
1 | Marche/Arrêt application | SP 1.1 |
|
2 | réservé | SP 1.2 |
|
3 | Déblocage du frein (sans libération) | SP 1.3 | Si nécessaire, cette fonction peut être activée via le paramètre "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01 – Libérer" (index 8501.2). Pour les appareils décentralisés, vérifier également la position des interrupteurs DIP. |
4 | Jogg positif | SP 1.4 | Signal de déplacement de l'entraînement dans le sens positif en mode Jogg. |
5 | Jogg négatif | SP 1.5 | Signal de déplacement de l'entraînement dans le sens négatif en mode Jogg. |
6 | réservé | SP 1.6 |
|
7 | Démarrage/arrêt selon rampe bus de terrain | SP 1.7 |
|
8 | Réinitialisation de défaut | SP 1.8 | Réinitialisation du défaut avec le front positif du signal. |
9 | réservé | SP 1.9 |
|
10 | Activer motorisation-transmission 2 | SP 1,10 |
|
11 | réservé | SP 1.11 |
|
12 | Désactiver fins de course logiciels | SP 1.12 | Le signal est traité uniquement si les fins de course logiciels sont correctement configurés et activés.
|
13 | Activer verrouillage étage de puissance | SP 1.13 |
|
14 | Activer mode veille | SP 1.14 | Le mode veille peut être activé uniquement lorsque l'étage de puissance est verrouillé.
|
15 | MOVIKIT® Handshake In | SP 1.15 | Le signal est copié en interne sur le mot d'état bit 15 (MOVIKIT® Handshake Out). En cas d'échec de la recopie (le signal "Handshake Out" reste constant avec un signal "Handshake In" en alternance), le traitement interne du module logiciel MOVIKIT® est perturbé. |