Redução do comprimento do cabo

A tabela a seguir mostra os valores para redução do comprimento do cabo dependendo da temperatura ambiente T > 40 °C:

Conversor Vrede: 3 × 400 V, 3 × 500 V

Comprimento do cabo

MCC91A-0010-5E3-4.. –
MCC91A-0025-5E3-4..

em preparação

Conversor Vrede: 3 × 230 V

Comprimento do cabo

MCC91A-0017-2E3-4.. –
MCC91A-0025-2E3-4..

em preparação

Conversor Vrede: 1 × 230 V

Comprimento do cabo

MCC91A-0017-2E1-4.. –
MCC91A-0025-2E1-4..

em preparação