Redução de potência devido a tensão de entrada e temperatura

INFORMAÇÃO

Para tensões entre 400 – 500 V, intercalar linearmente.

A tabela a seguir mostra os valores de redução de potência dependendo da tensão de entrada Vrede e da temperatura ambiente T > 40 °C:

Conversor

fPWM

Corrente contínua IContínua

Vrede: 3 × 400 V

Vrede: 3 x 500 V

MCC91A-0010-5E3-4.. –
MCC91A-0025-5E3-4..

4 kHz

em preparação

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0032-5E3-4.. –
MCC91A-0055-5E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0070-5E3-4.. –
MCC91A-0160-5E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0240-5D3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Conversor

fPWM

Vrede: 1 × 230 V

Corrente contínua IContínua

MCC91A-0017-2E1-4.. –
MCC91A-0025-2E1-4..

4 kHz

em preparação

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0034-2E1-4.. –
MCC91A-0042-2E1-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0055-2E1-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz