Reducción de potencia debido a la tensión de red y la temperatura

AVISO

Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.

La siguiente tabla muestra los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red URed y la temperatura ambiente T > 40 °C:

Variador

fPWM

Corriente continua ICont

URed: 3 × 400 V

URed: 3 x 500 V

MCC91A-0010-5E3-4.. –
MCC91A-0025-5E3-4..

4 kHz

En preparación

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0032-5E3-4.. –
MCC91A-0055-5E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0070-5E3-4.. –
MCC91A-0160-5E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0240-5D3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Variador

fPWM

URed: 1 × 230 V

Corriente continua ICont

MCC91A-0017-2E1-4.. –
MCC91A-0025-2E1-4..

4 kHz

En preparación

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0034-2E1-4.. –
MCC91A-0042-2E1-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0055-2E1-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz