Derating aufgrund der Netzspannung und Temperatur

HINWEIS

Bei Spannungen zwischen 400 – 500 V ist linear zu interpolieren.

Die folgende Tabelle zeigt die Werte für das Derating in Abhängigkeit der Netzspannung UNetz und Umgebungstemperatur T > 40 °C:

Umrichter

fPWM

Dauerstrom IDauer

UNetz: 3 × 400 V

UNetz: 3 x 500 V

MCC91A-0010-5E3-4.. –
MCC91A-0025-5E3-4..

4 kHz

in Vorbereitung

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0032-5E3-4.. –
MCC91A-0055-5E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0070-5E3-4.. –
MCC91A-0160-5E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0240-5D3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

Umrichter

fPWM

UNetz: 1 × 230 V

Dauerstrom IDauer

MCC91A-0017-2E1-4.. –
MCC91A-0025-2E1-4..

4 kHz

in Vorbereitung

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0034-2E1-4.. –
MCC91A-0042-2E1-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0055-2E1-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz