Derating der Leitungslänge
Die folgende Tabelle zeigt die Werte für das Derating der Leitungslänge in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur T > 40 °C:
Umrichter UNetz: 3 × 400 V, 3 × 500 V | Leitungslänge |
|---|---|
MCC91A-0010-5E3-4.. – | in Vorbereitung |
Umrichter UNetz: 3 × 230 V | Leitungslänge |
|---|---|
MCC91A-0017-2E3-4.. – | in Vorbereitung |
Umrichter UNetz: 1 × 230 V | Leitungslänge |
|---|---|
MCC91A-0017-2E1-4.. – | in Vorbereitung |