Déclassement de la longueur de liaison

Le tableau suivant montre les valeurs de déclassement de la longueur de liaison en fonction de la température ambiante T > 40 °C.

Variateur de vitesse Urés : 3 × 400 V, 3 × 500 V

Longueur de liaison

MCC91A-0010-5E3-4.. –
MCC91A-0025-5E3-4..

En préparation

Variateur de vitesse Urés : 3 × 230 V

Longueur de liaison

MCC91A-0017-2E3-4.. –
MCC91A-0025-2E3-4..

En préparation

Variateur de vitesse Urés : 1 × 230 V

Longueur de liaison

MCC91A-0017-2E1-4.. –
MCC91A-0025-2E1-4..

En préparation