Reducción de potencia de la longitud de cable

La siguiente tabla muestra los valores para la reducción de longitud del cable en función de la temperatura ambiente T > 40 °C:

Variador Ured: 3 × 400 V, 3 × 500 V

Longitud de cable

MCC91A-0010-5E3-4.. –
MCC91A-0025-5E3-4..

En preparación

Variador Ured: 3 × 230 V

Longitud de cable

MCC91A-0017-2E3-4.. –
MCC91A-0025-2E3-4..

En preparación

Variador Ured: 1 × 230 V

Longitud de cable

MCC91A-0017-2E1-4.. –
MCC91A-0025-2E1-4..

En preparación