导线长度降额

下表列出了根据环境温度T > 40°C而确定的导线长度降额:

变频器U电源:3 × 400 V,3 × 500 V

导线长度

MCC91A-0010-5E3-4.. –
MCC91A-0025-5E3-4..

准备中

变频器U电源:3 × 230 V

导线长度

MCC91A-0017-2E3-4.. –
MCC91A-0025-2E3-4..

准备中

变频器U电源:1 × 230 V

导线长度

MCC91A-0017-2E1-4.. –
MCC91A-0025-2E1-4..

准备中