基于电源电压和温度的降额

提示

对于介于400至500 V之间的电压,需要进行线性插补。

下表列出了根据电源电压U电源和环境温度T > 40°C而确定的降额:

变频器

fPWM

持续电流I持续

U电源:3 × 400 V

U电源:3 x 500 V

MCC91A-0010-5E3-4.. –
MCC91A-0025-5E3-4..

4 kHz

准备中

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0032-5E3-4.. –
MCC91A-0055-5E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0070-5E3-4.. –
MCC91A-0160-5E3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0240-5D3-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

变频器

fPWM

U电源:1 × 230 V

持续电流I持续

MCC91A-0017-2E1-4.. –
MCC91A-0025-2E1-4..

4 kHz

准备中

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0034-2E1-4.. –
MCC91A-0042-2E1-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz

MCC91A-0055-2E1-4..

4 kHz

8 kHz

16 kHz