Planejamento de projeto da unidade
Informações adicionais
- SEW-EURODRIVE Workbench
- Procedimento esquemático de um planejamento de projeto
- Modo de controle
- Seleção de acionamento e determinações do acionamento
- Recomendações para seleção de motores e conversores
- Curvas características do motor/conversor
- Seleção de um conversor
- Seleção da resistência de frenagem
- Cabos de alimentação da rede e do motor
- Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3
- Componentes no lado da rede
- Componentes no lado de saída
- Seleção da tensão de alimentação de 24 V
- Funções de economia de energia
- Conceito FCB
- Instalação conforme UL