Comprimento do cabo

Ao conectar um motor, o comprimento máximo do cabo de alimentação do motor não deve ser excedido.

A seguinte diretriz de planejamento do projeto deve ser levada em consideração:

  • Ao usar cabos de alimentação do motor blindados, a capacitância do fio/blindagem não pode exceder 280 pF/m.

MCC91A-....-5.3..

Tamanho

0S

0S – 0L

0010 – 0025

0032 – 0240

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo blindado

Frequência PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

em preparação

MCC91A-....-5.3..

Tamanho

0S

0S – 0L

0010 – 0025

0032 – 0240

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo sem blindagem

Frequência PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

em preparação

MCX91A.-....-2.1..

Tamanho

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0093

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos blindados

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

em preparação

MCX91A-....-2.1..

Tamanho

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0093

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo sem blindagem

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

em preparação