导线长度

在连接电机时,不得超过电机导线的最大长度。

必须考虑到以下工程设计准则:

  • 当使用经过屏蔽的电机导线时,导线/屏蔽线的工作电容不得超过280 pF/m。

MCC91A-....-5.3..

规格

0S

0S – 0L

0010 – 0025

0032 – 0240

最大电机导线长度 (m),针对带屏蔽保护的导线

PWM频率

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

准备中

MCC91A-....-5.3..

规格

0S

0S – 0L

0010 – 0025

0032 – 0240

最大电机导线长度 (m),针对不带屏蔽保护的导线

PWM频率

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

准备中

MCX91A.-....-2.1..

规格

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0093

最大电机导线长度 (m),针对带屏蔽保护的导线

PWM频率

4 kHz

8 kHz

16 kHz

准备中

MCX91A-....-2.1..

规格

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0093

最大电机导线长度 (m),针对不带屏蔽保护的导线

PWM频率

4 kHz

8 kHz

16 kHz

准备中