Leitungslänge

Beim Anschluss eines Motors darf eine maximale Motorleitungslänge nicht überschritten werden.

Die folgende Projektierungsrichtlinie muss berücksichtigt werden:

  • Bei Verwendung von geschirmten Motorzuleitungen darf die Betriebskapazität Ader/Schirm maximal 280 pF/m betragen.

MCC91A-....-5.3..

Baugröße

0S

0S – 0L

0010 – 0025

0032 – 0240

Maximale Motorleitungslänge in m für geschirmte Leitung

PWM-Frequenz

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

in Vorbereitung

MCC91A-....-5.3..

Baugröße

0S

0S – 0L

0010 – 0025

0032 – 0240

Maximale Motorleitungslänge in m für ungeschirmte Leitung

PWM-Frequenz

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

in Vorbereitung

MCX91A.-....-2.1..

Baugröße

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0093

Maximale Motorleitungslänge in m für geschirmte Leitungen

PWM-Frequenz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

in Vorbereitung

MCX91A-....-2.1..

Baugröße

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0093

Maximale Motorleitungslänge in m für ungeschirmte Leitung

PWM-Frequenz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

in Vorbereitung