Longitud de cable

Al conectar un motor, no debe superarse la longitud máxima del cable del motor.

Se debe tener en cuenta la siguiente directiva de planificación de proyecto:

  • Si se utilizan cables de alimentación del motor apantallados, la capacidad de servicio conductor/pantalla no debe superar los 280 pF/m.

MCC91A-....-5.3..

Tamaño

0S

0S – 0L

0010 – 0025

0032 – 0240

Longitud máxima de cable del motor en m para conductores apantallados

Frecuencia PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

En preparación

MCC91A-....-5.3..

Tamaño

0S

0S – 0L

0010 – 0025

0032 – 0240

Longitud máxima de cable del motor en m para conductores no apantallados

Frecuencia PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

En preparación

MCX91A.-....-2.1..

Tamaño

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0093

Longitud máxima de cable del motor en m para cables apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

En preparación

MCX91A-....-2.1..

Tamaño

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0093

Longitud máxima de cable del motor en m para conductores no apantallados

Frecuencia PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

En preparación