Longueur de liaison
Lors du raccordement d'un moteur, la longueur de liaison moteur maximale ne doit pas être dépassée.
Tenir compte des consignes suivantes pour l'étude et configuration.
- En cas d'utilisation de liaisons moteur blindées, la capacité de fonctionnement conducteur/blindage doit être de 280 pF/m maximum.
MCC91A-....-5.3.. | Taille | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0010 – 0025 | 0032 – 0240 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison blindée | ||
Fréquence PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz | En préparation | |
MCC91A-....-5.3.. | Taille | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0010 – 0025 | 0032 – 0240 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison non blindée | ||
Fréquence PWM 2.5 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz | En préparation | |
MCX91A.-....-2.1.. | Taille | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 0093 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison blindée | ||
Fréquence PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz | En préparation | |
MCX91A-....-2.1.. | Taille | |
|---|---|---|
0S | 0S – 0L | |
0017 – 0025 | 0034 – 0093 | |
Longueur de liaison moteur maximale en m pour liaison non blindée | ||
Fréquence PWM 4 kHz 8 kHz 16 kHz | En préparation | |