Valores característicos para precisão do torque e rotação

A SEW-EURODRIVE recomenda não exceder a frequência de saída de fPWM/10 para todos os modos de controle.

VFCPLUS

Precisão
do torque
calculado

 

dependendo da precisão dos parâmetros do motor

INFORMAÇÃO: quanto mais precisos forem os parâmetros do motor, mais preciso será o torque. Para maior precisão de torque, realizar a medição dos parâmetros do motor com o FCB25.

Desvio com FCB25

< 5% MN

desvio típico

< 10% MN

desvio máximoSe n permanentemente < 20% da rotação nominal.

< 15% MN

VFCPLUS

Precisão
do torque
calculadoA imprecisão estacionária é o desvio do valor médio da rotação física exata do valor nominal de rotação.

dependendo da precisão dos parâmetros do motor,
desvio típico: 0.2 × fescorregamento nominal.