Valeurs caractéristiques pour la précision du couple et de la vitesse

SEW-EURODRIVE recommande de ne pas dépasser la fréquence de sortie de fPWM/10 pour tous les modes de régulation.

VFCPLUS

Précision
du couple
calculé

 

Dépend de la précision des paramètres moteur.

REMARQUE : plus les paramètres moteur sont précis, plus le couple est précis. Pour une précision plus élevée du couple, effectuer une mesure des paramètres moteur avec le bloc fonction FCB 25.

Écart par rapport au bloc fonction FCB 25

< 5 % MN

Écart typique

< 10 % MN

Écart maximalSi n est durablement < 20 % de la vitesse nominale.

< 15 % MN

VFCPLUS

Précision de
la vitesse
calculéeL'imprécision statique est l'écart entre la valeur moyenne de la vitesse physique exacte et la consigne de vitesse.

Dépend de la précision des paramètres moteur,
écart typique : 0.2 × fgliss.nom.nég.