SEW-EURODRIVE建议所有控制程序的输出频率不要超过fPWM/10。
VFCPLUS
计算出的扭矩的精确度
取决于电机参数的精确度
提示:电机参数越精确,扭矩也越精确。为了提高扭矩精确度,请使用FCB25测量电机参数。
与FCB25的偏差
< 5% M额定
常规偏差
< 10% M额定
最大偏差如果n长期小于额定转速的20%。
< 15% M额定
计算出的转速的精确度静态误差是指实际物理转速的平均值与转速设定值的偏差。
取决于电机参数的精确度,常规偏差:0.2 × f额定滑差。