Valores característicos de precisión de velocidad y par

SEW‑EURODRIVE recomienda no sobrepasar la frecuencia de salida de fPWM/10 en ningún modo de regulación.

VFCPLUS

Exactitud
del par
calculado

 

En función de la exactitud de los parámetros de motor

NOTA: Cuanto más precisos son los parámetros de motor, tanto más preciso es el par. Para una exactitud más alta del par, realice la medición de los parámetros de motor con FCB25.

Desviación con FCB25

< 5 % MN

Desviación típica

< 10 % MN

Desviación máximaSi n permanentemente < 20 % velocidad nominal.

< 15 % MN

VFCPLUS

Exactitud
de la velocidad
calculadaInexactitud estacionaria es la desviación del valor medio de la velocidad física exacta de la consigna de velocidad.

En función de la exactitud de los parámetros de motor,
desviación típica: 0.2 × fDeslizamiento nominal.