Frecuencia de salida máxima recomendada

SEW‑EURODRIVE recomienda no sobrepasar la frecuencia de salida de fPWM/10 en ningún modo de regulación.

fPWM

U/f

VFCPLUS

ELSM®

4 kHz

400 Hz

250 Hz

400 Hz

≥ 8 kHz

599 Hz

250 Hz

500 Hz