Frequência de saída máxima recomendada

A SEW-EURODRIVE recomenda não exceder a frequência de saída de fPWM/10 para todos os métodos de controle.

fPWM

V/f

VFCPLUS

ELSM®

4 kHz

400 Hz

250 Hz

400 Hz

≥ 8 kHz

599 Hz

250 Hz

500 Hz