FCBs activables en el modo de regulación seleccionado

FCB

Designación

U/f

VFCPLUS

ELSM®

01

Bloqueo de la etapa de salida

02

Parada por defecto

04

Funcionamiento manual

05

Regulación de velocidad

06

Regulación de velocidad interpolada

07

Control de par

08

Control de par interpolado

13

Parada en límites de aplicación

14

Parada de emergencia

25

Medición de parámetros del motor

26

Parada en los límites del usuario