Blocs fonction (FCB) activables avec le mode de régulation sélectionné

FCB

Dénomination

U/f

VFCPLUS

ELSM®

01

Verrouillage étage de puissance

02

Arrêt par défaut

04

Mode manuel

05

Régulation de vitesse

06

Régulation de vitesse interpolée

07

Régulation de couple

08

Régulation de couple interpolée

13

Arrêt aux limites application

14

Arrêt d'urgence

25

Mesure paramètres moteur

26

Arrêt aux limites utilisateur