X25 : sortie de tension auxiliaire REF1
Spécifications | |
|---|---|
Nombre | 1 |
Tension | Selon IEC 61131, DC 24 V -10 %, +20 % |
Courant de sortie maximal | 50 mA |
Raccordement | X25 : VO24 |
Contact de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |
Spécifications | |
|---|---|
Nombre | 1 |
Tension | Selon IEC 61131, DC 24 V -10 %, +20 % |
Courant de sortie maximal | 50 mA |
Raccordement | X25 : VO24 |
Contact de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |