X25: 辅助电压输出端REF1
技术规范
数量
1
电压
根据IEC 61131,DC 24 V -10%,+20%
最大输出电流
50 mA
连接
X25:VO24
连接触点
笼卡型端子
最大导线长度
30 m
❮
❯
MOVITRAC® classic
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
电子设备数据
X25: 辅助电压输出端REF1