X25: saída de tensão auxiliar REF1

Especificação

Quantidade

1

Tensão

conforme a IEC 61131, 24 VCC -10%, +20%

Corrente máxima de saída

50 mA

Conexão

X25:VO24

Contato de conexão

Borne elástico

Comprimento máximo do cabo

30 m