X26: entradas digitais DI01 – DI04

Especificação

Quantidade

4

Versão

Tipos 1 e 3 conforme a IEC 61131-2

Tempo de ciclo

2 ms

Tempo de resposta

100 μs mais tempo de ciclo

Consumo de corrente

6 mA a 30 V

Conexão

X26:DI01 – X26:DI04: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

Contatos de conexão

Borne elástico

Comprimento máximo do cabo

30 m