X26 : entrées digitales DI01 à DI04
Spécifications | |
|---|---|
Nombre | 4 |
Exécution | Types 1 et 3 selon IEC 61131-2 |
Temps de cycle | 2 ms |
Temps de réaction | 100 μs plus temps de cycle |
Consommation de courant | 6 mA à 30 V |
Raccordement | X26 : DI01 – X26 : DI04 : choix, voir menu de paramètres |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |