Caractéristiques électroniques
En cas de raccordement de charges inductives aux sorties, prévoir un élément de protection externe (diode de roue libre).
Informations complémentaires
- X25 : sortie de tension auxiliaire REF1
- X26 : entrées digitales DI01 à DI04
- X25 : entrée digitale ou sortie digitale DIO01 à DIO02
- X25 : entrée analogique AI1 et entrée/sortie analogique AIO1
- X26 : sortie relais DOR
- X26 : commande de frein DB00
- X26 : entrée capteur pour traitement de la température du moteur TF1
- X6 : borne de raccordement STO