Général
Unité | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | |||
Type | 0055 | 0070 | 0093 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 57 | 76 | 110 |
Puissance absorbée 24 V | W | 1 | ||
Antiparasitage | – | Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 | ||
Raccordement PE | – | Vis M4 | ||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | min-1 | 0.5 | ||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | ||
Masse | kg | 2.7 | ||