Informação geral
Unidade | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | |||
Tipo | 0055 | 0070 | 0093 | |
Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência". | W | 57 | 76 | 110 |
Consumo de potência 24 V | W | 1 | ||
Supressão de interferência | – | Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme a EN 61800-3 | ||
Conexão PE | – | Parafuso M4 | ||
Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto | min-1 | 0.5 | ||
Tempo mínimo para desligamento da rede | s | 10 | ||
Peso | kg | 2.7 | ||