Chopper de frenagem
Unidade | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | |||
Tipo | 0055 | 0070 | 0093 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 24 | ||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 2.2 | 2.8 | 3.7 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 150% × potência de saída aparente SN | ||
Contatos da conexão X2 | – | |||