Frein hacheur
Unité | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | |||
Type | 0055 | 0070 | 0093 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min | Ω | 24 | ||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 2.2 | 2.8 | 3.7 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 150 % × puissance apparente de sortie SN | ||
Contacts de raccordement X2 | – | |||