Allgemein
Einheit | MCC91A-....-2E1-4.. | |||
|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | |||
Typ | 0055 | 0070 | 0093 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 57 | 76 | 110 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 1 | ||
Entstörung | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | ||
AnschlussPE | – | Schraube M4 | ||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | min-1 | 0.5 | ||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||
Masse | kg | 2.7 | ||