X26 : sortie relais DOR

Spécifications

Nombre

1

Capacité de charge des contacts relais

Umax = DC 30 V, Imax = DC 0,8 A

Raccordement

Contact relais commun : X26:DOR-C
Contact à fermeture : X26:DOR-NO
Contact à ouverture : X26:DOR-NC
Possibilité de sélection, voir le menu de paramètres.

Contacts de raccordement

Borne à ressort

Longueur de liaison maximale

30 m