X26: Relaisausgang DOR

Spezifikation

Anzahl

1

Belastbarkeit der Relaiskontakte

Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A

Anschluss

gemeinsamer Relaiskontakt: X26:DOR-C
Schließerkontakt: X26:DOR-NO
Öffnerkontakt: X26:DOR-NC
Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü

Anschlusskontakte

Federzugklemme

maximale Leitungslänge

30 m