X25: Analogeingang AI1 und Analogeingang/Analogausgang AIO1
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 2 (1 Eingang und 1 Ein-/Ausgang) |
Zykluszeit | 2 ms |
Reaktionszeit | 175 μs plus Zykluszeit |
Auflösung | 10 Bit |
Kurzschluss-Schutz | ja |
Anschluss | X25:REF1 Referenzspannungsausgang: 10 V, Imax = 3 mA X25:AI1 Analogeingang AI1: 0 – 10 V, Eingangswiderstand Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) X25:GND Der Eingang ist auf GND bezogen, Analogeingang Spannung oder Strom, umschaltbar über DIP-Schalter S4. X25:AIO1 Analogeingang oder Analogausgang AIO1 parametrierbar:
|
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |